JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
DLPA3085 は、6V~20V の入力電圧電源で動作するように設計されています。ライン電圧の低下、VIN 端子の配線インダクタンスによるリンギング、または電源ピーク電流の制限に起因する電源電流の不足を避けるため、追加のバルク容量が必要となる場合があります。セラミック入力コンデンサとの相互作用によって発生するリンギングの場合、ダンピングのために電解またはタンタル タイプのコンデンサが必要になることがあります。
必要なバルク容量の大きさは、VOFFSET、VRESET、および VBIAS 電源で適切な高速シャットダウンが行われるのに十分な期間にわたって、入力電圧が仕様内に維持されるように設定する必要があります。外部電源が突然システムから取り除かれた場合など、プログラム可能な UVLO スレッショルドを入力電圧が下回ると、シャットダウンを開始します。