JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
RLIM を使用して LED 電流を検出します。LED 電流を正確に測定するには、RLIM _K_1,2 のラインを測定抵抗 RLIM の上側付近に接続し、RLIM_BOT_K_1,2 を RLIM の下側付近に接続する必要があります。RLIM _K_1,2 および RLIM_BOT_K_1,2 は、すべて IC ピンから RLIM 接続ポイントまでの個別のトレースを持つ必要があります。
スイッチングされた LED 電流は、RLIM を通って流れます。したがって、RLIM の電源およびグランド接続は、抵抗値が小さくなるようにすることを強く推奨します。