JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
このブロックには、DMD および DLPC に必要なすべての電源が含まれています (図 6-12)。このブロックは以下のもので構成されます。
DMD 電源ブロックは、DMD および関連する DLPC と組み合わせて動作するように設計されています。DMD には、独自の電源電圧要件があります。3 つの高電圧に加えて、DMD および関連する DLPC (たとえば DLPC84xx ファミリ) に 2 つの電源が必要です。これらの電源は、2 個の降圧コンバータで構成されています。