JAJSUV5A June   2024  – August 2024 DLPA3085

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 SPI タイミング パラメータ
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロックの説明
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源および監視
        1. 6.3.1.1 電源
        2. 6.3.1.2 監視
          1. 6.3.1.2.1 ブロック フォルト
          2. 6.3.1.2.2 自動 LED オフ機能
          3. 6.3.1.2.3 過熱保護
      2. 6.3.2 照明
        1. 6.3.2.1 プログラマブル ゲイン ブロック
        2. 6.3.2.2 LDO 照明
        3. 6.3.2.3 照明ドライバ A
        4. 6.3.2.4 RGB ストローブ デコーダ
          1. 6.3.2.4.1 ブレイク ビフォー メイク (BBM)
          2. 6.3.2.4.2 開ループ電圧
          3. 6.3.2.4.3 過渡電流制限
        5. 6.3.2.5 照明監視
          1. 6.3.2.5.1 パワー グッド
          2. 6.3.2.5.2 レシオメトリック過電圧保護
        6. 6.3.2.6 照明ドライバとパワー FET の効率
      3. 6.3.3 外付けパワー FET の選択
        1. 6.3.3.1 スレッショルド電圧
        2. 6.3.3.2 ゲート電荷およびゲートのタイミング
        3. 6.3.3.3 RDS(ON)
      4. 6.3.4 DMD 電源
        1. 6.3.4.1 LDO DMD
        2. 6.3.4.2 DMD HV レギュレータ
        3. 6.3.4.3 DMD / DLPC 降圧コンバータ
        4. 6.3.4.4 DMD 監視
          1. 6.3.4.4.1 パワー グッド
          2. 6.3.4.4.2 過電圧フォルト
      5. 6.3.5 降圧コンバータ
        1. 6.3.5.1 LDO 降圧
        2. 6.3.5.2 汎用降圧コンバータ
        3. 6.3.5.3 降圧コンバータの監視
          1. 6.3.5.3.1 パワー グッド
          2. 6.3.5.3.2 過電圧フォルト
        4. 6.3.5.4 降圧コンバータの効率
      6. 6.3.6 補助 LDO
      7. 6.3.7 測定システム
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 割り込み
      3. 6.5.3 フォルト発生時の高速シャットダウン
    6. 6.6 レジスタ マップ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 汎用降圧コンバータの部品選定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 DLPA3085 内部ブロック図を含むシステム例
  9. 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 パワーアップおよびパワーダウン タイミング
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 SPI の接続
      2. 9.1.2 RLIM のルーティング
      3. 9.1.3 LED 接続
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 デバイス サポート
      1. 10.2.1 デバイス命名規則
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での推奨動作温度範囲内。VIN = 12V、TA = 0~+70°C、標準値は TA = 25°C、代表的特性による構成 (VIN = 12V、IOUT = 16A、LED、外部 FET) での値です (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
供給電圧
入力電圧
VIN 入力電圧範囲 VINA – ピン 6(6) 12 20 V
VUVLO(7) UVLO スレッショルド VINA 立ち下がり (5 ビットのトリム機能、0.5V ステップ) 3.9 6.22 18.4 V
ヒステリシス VINA 立ち上がり 90 mV
VSTARTUP スタートアップ電圧 DMD_VBIAS、DMD_VOFFSET、DMD_VRESET、負荷 10mA 6 V
入力電流
IIDLE アイドル電流 アイドル モード、すべての VIN ピンを結合 15 µA
ISTD スタンバイ電流 スタンバイ モード、アナログ / 内部電源および LDO がイネーブル、DMD、照明コンバータおよび降圧コンバータがディセーブル。 3.7 mA
IQ_DMD 静止電流(DMD) 静止電流 DMD ブロック (ISTD に加えて)、VINA + DRST_VIN 0.49 mA
IQ_ILLUM 静止電流 (ILLUM) 静止電流 ILLUM ブロック (ISTD に加えて)、V_openloop = 3V (ILLUM_OLV_SEL)、VINA + ILLUM_VIN + ILLUM_A_VIN + ILLUM_B_VIN 21 mA
IQ_BUCK 静止電流
(降圧コンバータ 1 個あたり)
降圧コンバータ 1 個あたりの静止電流 (ISTD に加えて)、通常モード、VINA + PWR_VIN + PWR1,2,6_VIN、PWR1,2,6_VOUT = 1V 4.3 mA
降圧コンバータ 1 個あたりの静止電流 (ISTD に加えて)、通常モード、VINA + PWR_VIN + PWR1,2,6_VIN、PWR1,2,6_VOUT = 5V 15
降圧コンバータあたりの静止電流 (ISTD に加えて)、サイクル スキップ モード、VINA + PWR_VIN + PWR1,2,6_VIN = 1V 0.41
降圧コンバータあたりの静止電流 (ISTD に加えて)、サイクル スキップ モード、VINA + PWR_VIN + PWR1,2,6_VIN = 5V 0.46
IQ_TOTAL 静止電流(合計) 代表的なアプリケーション:アクティブ モード、すべての VIN ピンを結合、DMD、照明および PWR1、2 がイネーブル、PWR3、4、6 がディセーブル 38 mA
内部電源
VSUP_5P0V 内部電源、アナログ 5 V
VSUP_2P5V 内部電源、ロジック 2.5 V
DMD — LDO DMD
VDRST_VIN 6 12 20 V
VDRST_5P5V 5.5 V
PGOOD パワーグッド DRST_5P5V 立ち上がり 80%
立ち下がり 60%
OVP 過電圧保護 DRST_5P5V 7.2 V
レギュレータのドロップアウト 25mA、VDRST_VIN = 5.5V 56 mV
レギュレータ電流制限 300 340 400 mA
DMD — レギュレータ
RDS(ON) MOSFET オン抵抗 スイッチ A (DRST_5P5V から DRST_HS_IND へ) 920
スイッチ B (DRST_LS_IND から DRST_PGND へ) 450
VFW 順方向電圧降下 スイッチ C (DRST_LS_IND から DRST_VBIAS へ(1))、VDRST_LS_IND = 2V、IF = 100mA 1.21 V
スイッチ D (DRST_LS_IND から DRST_VOFFSET へ(1))、VDRST_LS_IND = 2V、IF = 100mA 1.22
tDIS レール放電時間 COUT= 1µF 40 μs
tPG パワーグッド タイムアウト 量産時にはテストを行っていません。 15 ms
ILIMIT スイッチの電流制限 610 mA
VOFFSET レギュレータ
VOFFSET 出力電圧 10 V
DC 出力電圧精度 IOUT = 10mA -0.3 0.3 V
DC 負荷レギュレーション IOUT = 0mA~10mA -10 V/A
DC ライン レギュレーション IOUT= 10mA、DRST_VIN = 8V~20V -5 mV/V
VRIPPLE 出力リップル IOUT= 10mA、COUT= 1µF 200 mVpp
IOUT 出力電流 0.1 10 mA
PGOOD パワーグッド スレッショルド (公称出力電圧に対する割合) VOFFSET 立ち上がり 86%
VOFFSET 立ち下がり 66%
C 出力コンデンサ 推奨値(5) (VRESET の出力コンデンサと同じ値を使用) 1 μF
tDISCHARGE <40µs、VIN = 8V 1
VBIAS レギュレータ
VBIAS 出力電圧 18 V
DC 出力電圧精度 IOUT = 10mA -0.3 0.3 V
DC 負荷レギュレーション IOUT = 0~10mA -18 V/A
DC ライン レギュレーション IOUT= 10mA、DRST_VIN = 8V~20V -3 mV/V
VRIPPLE 出力リップル IOUT= 10mA、COUT= 470nF 200 mVpp
IOUT 出力電流 0.1 10 mA
PGOOD パワーグッド スレッショルド (公称出力電圧に対する割合) VBIAS 立ち上がり 86%
VBIAS 立ち下がり 66%
C 出力コンデンサ 推奨値(5) (出力コンデンサ VOFFSET/VRESET 以下の値を使用) 470 nF
tDISCHARGE <40µs、VIN = 8V 470
VRESET レギュレータ
VRST 出力電圧 -14 V
DC 出力電圧精度 IOUT = 10mA -0.3 0.3 V
DC 負荷レギュレーション IOUT = 0~10mA -4 V/A
DC ライン レギュレーション IOUT= 10mA、DRST_VIN = 8~20V -2 mV/V
VRIPPLE 出力リップル IOUT= 10mA、COUT= 1µF 120 mVpp
IOUT 出力電流 0.1 10 mA
PGOOD パワー グッド スレッショルド 90%
C 出力コンデンサ 推奨値(5) (VOFFSET の出力コンデンサと同じ値を使用) 1 μF
tDISCHARGE <40µs、VIN = 8V 1
DMD — 降圧コンバータ
出力電圧
VPWR_1_VOUT 出力電圧 0.8 V
VPWR_2_VOUT 出力電圧 1.8 V
DC 出力電圧精度 IOUT = 0mA -3% 3%
MOSFET
RON,H ハイサイド スイッチ抵抗 25°C、VPWR_1,2_Boost – VPWR1,2_SWITCH = 5.5V 150
RON,L ローサイド スイッチ抵抗 25°C 85
負荷電流
許容負荷電流(3) 3 A
IOCL 電流制限(2) LOUT= 3.3μH 3.2 3.6 4.2 A
ON-TIME TIMER CONTROL
tON オン時間 VIN = 12V、VO = 5V 120 ns
tOFF(MIN) 最小オフ時間(2) TA = 25°C、VFB = 0V 270 ns
スタートアップ
ソフト スタート 1 2.5 4 ms
PGOOD
RatioOV 過電圧保護 120%
RatioPG 相対パワー グッド レベル Low から High 72%
照明 — LDO ILLUM
VILLUM_VIN 6 12 20 V
VILLUM_5P5V 5.5 V
PGOOD パワーグッド ILLUM_5P5V 立ち上がり 80%
立ち下がり 60%
OVP 過電圧保護 ILLUM_5P5V 7.2 V
レギュレータのドロップアウト 25mA で、VILLUM_VIN = 5.5V 53 mV
レギュレータ電流制限(2) 300 340 400 mA
照明 —ドライバ A、B
VILLUM_A,B_IN 入力電源電圧範囲 6 12 20 V
PWM
ƒSW オシレータの周波数 3V < VIN < 20V 600 kHz
tDEAD 出力ドライバ デッド タイム HDRV オフから LDRV オンまで、TRDLY = 0 28 ns
HDRV オフから LDRV オンまで、TRDLY = 1 40
LDRV オフから HDRV オンまで、TRDLY = 0 35
出力ドライバ
RHDHI ハイサイドドライバ プルアップ抵抗 VILLUM_A,B_BOOT – VILLUM_A,B_SW = 5V、IHDRV = –100mA 4.9 Ω
RHDLO ハイサイド ドライバ プルダウン抵抗 VILLUM_A,B_BOOT – VILLUM_A,B_SW = 5V、IHDRV = 100mA 3 Ω
RLDHI ローサイド ドライバ プルアップ抵抗 ILDRV = –100mA 3.1 Ω
RLDLO ローサイド ドライバ プルダウン抵抗 ILDRV = 100mA 2.4 Ω
tHRISE ハイサイド ドライバ立ち上がり時間(2) CLOAD = 5nF 23 ns
tHFALL ハイサイド ドライバ立ち下がり時間(2) CLOAD = 5nF 19 ns
tLRISE ローサイドドライバ立ち上がり時間(2) CLOAD = 5nF 23 ns
tLFALL ローサイド ドライバ立ち下がり時間(2) CLOAD = 5nF 17 ns
過電流保護
HSD OC ハイサイド駆動過電流スレッショルド 外部スイッチ、VDS スレッショルド(2) 185 mV
ブート ダイオード
VDFWD ブートストラップ ダイオードの順方向電圧 IBOOT = 5mA 0.75 V
PGOOD
RatioUV 低電圧保護 89%
内部RGB ストローブ コントローラ スイッチ
RON オン抵抗 CH1,2,3_SWITCH 30 45
ILEAK オフ状態のリーク電流 VDS= 5.0V 0.1 µA
IMAX 最大電流 6 A
ドライバの外部RGB ストローブ コントローラ スイッチ
CHx_GATE_CNTR_HIGH ゲート制御 High レベル ILLUM_SW_ILIM_EN[2:0] = 7、レジスタ 0x02、ISINK= 400µA 4.35 V
ILLUM_SW_ILIM_EN[2:0] = 0、レジスタ 0x02、ISINK= 400µA 5.25
CHx_GATE_CNTR_LOW ゲート制御 Low レベル ILLUM_SW_ILIM_EN[2:0] = 7、レジスタ 0x02、ISINK= 400µA 55 mV
ILLUM_SW_ILIM_EN[2:0] = 0、レジスタ 0x02、ISINK= 400µA 55
LED 電流制御
VLED_ANODE LED アノード電圧(2) VILLUM_A,B_VIN
(デューティサイクル制限値) に対する比
0.85x
6.3 V
ILED LED 電流 VILLUM_A,B_VIN ≥ 8V。設定については、レジスタ SWx_IDAC[9:0] を参照してください。 1 16 A
DC 電流オフセット、CH1,2,3_SWITCH RLIM = 12.5mΩ -150 0 150 mA
LED 過渡電流制限範囲 (プログラマブル) ILED より 20% 高い値。最小設定、
RLIM= 12.5mΩ
11%
ILED より 20% 高い値。最大設定、
RLIM= 12.5mΩ。最大電流に対する割合 (パーセント)
133%
tRISE 電流立ち上がり時間 ILED 5% から 95% まで、ILED = 600mA、過渡電流制限ディセーブル(2) 50 μs
降圧コンバータ — LDO_BUCKS
VPWR_VIN 入力電圧範囲 PWR1,2,6_VIN 6 12 20 V
VPWR_5P5V PWR_5P5V 5.5 V
PGOOD パワーグッド PWR_5P5V 立ち上がり 80%
立ち下がり 60%
OVP 過電圧保護 PWR_5P5V 7.2 V
レギュレータのドロップアウト 25mA で、VPWR_VIN= 5.5V 41 mV
レギュレータ電流制限(2) 300 340 400 mA
降圧コンバータ — 汎用降圧コンバータ(8)
出力電圧
VPWR6_VOUT 出力電圧 (汎用 Buck2) 8 ビット プログラマブル 1 5 V
DC 出力電圧精度 IOUT = 0mA -3.5% 3.5%
MOSFET
RON,H High side switch resistance 25°C、VPWR6_BOOST - VPWR6_SWITCH = 5.5V 150
RON,L ローサイド スイッチ抵抗(2) 25°C 85
負荷電流
許容負荷電流 PWR6(3) 2 A
IOCL 電流制限(2)(3) LOUT= 3.3μH 3.2 3.6 4.2 A
ON-TIME TIMER CONTROL
tON オン時間 VIN = 12V、VO = 5V 120 ns
tOFF(MIN) 最小オフ時間(2) TA = 25°C、VFB = 0V 270 310 ns
スタートアップ
ソフト スタート 1 2.5 4 ms
PGOOD
RatioOV 過電圧保護 120%
RatioPG 相対パワー グッド レベル Low から High 72%
補助 LDO
VPWR3,4_VIN 入力電圧範囲 LDO1 (PWR4)、LDO2 (PWR3) 3.3 12 20 V
PGOOD パワー グッド PWR3,4_VOUT PWR3,4_VOUT 立ち上がり 80%
PWR3,4_VOUT 立ち下がり 60%
OVP 過電圧保護 PWR3,4_VOUT 7 V
DC 出力電圧精度 PWR3,4_VOUT IOUT = 0mA -3% 3%
レギュレータ電流制限(2) 300 340 400 mA
tON ターンオン時間 V OUT = PWR3 および PWR4 の 80% まで、C = 1µF 40 μs
LDO2 (PWR3)
VPWR3_VOUT 出力電圧 PWR3_VOUT 2.5 V
負荷電流能力 200 mA
DC 負荷レギュレーション PWR3_VOUT VOUT= 2.5V、IOUT= 5~200mA -70 mV/A
DC ライン レギュレーション VOUT= 2.5V、IOUT= 5mA、PWR3_VIN = 3.3~20V 30 μV/V
LDO1 (PWR4)
VPWR4_VOUT 出力電圧 PWR4_VOUT 3.3 V
負荷電流能力 200 mA
DC 負荷レギュレーション PWR4_VOUT VOUT= 3.3V、IOUT= 5~200mA -70 mV/A
DC ライン レギュレーション PWR4_VOUT VOUT= 3.3V、IOUT= 5mA、PWR4_VIN = 4~20V 30 μV/V
レギュレータのドロップアウト 25mA、VOUT= 3.3V、VPWR4_VIN= 3.3V 48 mV
測定システム
LABB
τRC セトリング時間 最終値の 1% まで(2) 4.6 6.6 μs
最終値の 0.1% まで(2) 7 10
VACMPR_IN_LABB 入力電圧範囲 ACMPR_IN_LABB 0 1.5 V
サンプリング ウィンドウ ACMPR_IN_LABB 7µs ごとにプログラム可能 7 28 μs
デジタル制御 — ロジックレベルおよびタイミング特性
VSPI_VIN SPI 電源電圧範囲 SPI_VIN 1.7 3.6 V
VOL 出力 Low レベル RESET_Z、ACMPR_OUT、CLK_OUT。IO = 0.3mA シンク電流 0 0.3 V
SPI_DOUT。IO = 5mA シンク電流 0 0.3 × VSPI_VIN
INT_Z。IO = 1.5mA シンク電流 0 0.3 × VSPI_VIN
VOH 出力 High レベル RESET_Z、ACMPR_OUT、CLK_OUT 。IO = 0.3mA ソース電流 1.3 2.5 V
SPI_DOUT。IO = 5mA ソース電流 0.7 × VSPI_VIN VSPI_VIN
VIL 入力 Low レベル PROJ_ON、CH_SEL0、CH_SEL1 0 0.4 V
SPI_CSZ、SPI_CLK、SPI_DIN 0 0.3 × VSPI_VIN
VIH 入力 High レベル PROJ_ON、CH_SEL0、CH_SEL1 1.2 V
SPI_CSZ、SPI_CLK、SPI_DIN 0.7 × VSPI_VIN VSPI_VIN
IBIAS 入力バイアス電流 VIO= 3.3V、いずれかのデジタル入力ピン 0.1 µA
SPI_CLK SPI クロック周波数(4) 通常 SPI モード、DIG_SPI_FAST_SEL = 0、ƒOSC = 9MHz 0 36 MHz
高速 SPI モード、DIG_SPI_FAST_SEL = 1、VSPI_VIN> 2.3V、ƒOSC = 9MHz 20 40
tDEGLITCH グリッチ除去時間 CH_SEL0、CH_SEL1(2) 300 ns
内部発振器
ƒOSC オシレータの周波数 9 MHz
周波数精度 TA = 0~70℃ -5% 5%
サーマル シャットダウン
tWARN 過熱警告 (HOT スレッショルド) 120
ヒステリシス 10
TSHTDWN サーマル シャットダウン (TSD スレッショルド) 150
ヒステリシス 15
整流ダイオードを含む
量産では検査していません。
最大消費電力を超えないように注意する必要があります。「熱特性」を参照してください。
最大値は、発振器の周波数 fOSC に線形的に依存します。
コンデンサは、関連する電圧、すなわち、VOFFSET, VBIAS または VRESET において、指定された容量を持っているように注意してください。
DLPA3085 が完全に動作するには、VIN への AC ノイズも考慮して、VIN は UVLO 電圧設定よりも高くする必要があります。サポートされている最小 VIN 電圧は 6.0V ですが、障害発生時の高速パワーダウンのために、UVLO を 6.21V 未満に設定しないことを推奨します。6.21V に設定していれば、誰かが VIN の電源を突然取り外した結果 VIN 電圧が急激に低下する事態に対する保護として、6.0V を上回るマージンを確保できます。ミラーが停止して VOFS、VRST、および VBIAS 電源が適切にシャットダウンされるまでの間 VIN を 6.0V 以上に維持しないと、DMD に永続的な損傷が発生する可能性があります。6.21V は 6.0V よりも 0.21V 上回っているので、UVLO がトリップしたとき、DLPA3085 と DLPC84xx が DMD ミラーを停止して VOFS、VRST、VBIAS の電源を高速シャットダウンする時間があります。どのような UVLO 設定を使用する場合でも、VIN の電源が突然切断された際に、プロジェクタ内の VIN に十分なバルク容量を備えて、UVLO トリップ後に少なくとも 100μs の間 6.0V を上回る状態に維持する必要があります。
UVLO は、電源喪失に対する保護であり、通常のパワーダウン動作には使用しないでください。
汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。