JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
低プロファイルでファイン ピッチの表面実装パッケージの IC を実装する場合は、消費電力を考慮する必要があります。熱結合、空気流、ヒートシンクや対流伝熱面の追加、熱を発生する他の部品の存在など、システムに関連する多くの問題が消費電力に影響を及ぼします。一般に、熱性能を向上させるために使用できる 3 つの基本的な方法があります。
LED に供給される電力は 50W を超えることがあり、DLPA3085 が消費する電力はかなり大きい場合があります。DLPA3085 を適切に動作させるために、DLPA3085 アプリケーションにおける熱に関する考慮事項の概要を以下に示します。
DLPA3085 の推奨接合部温度は、動作中 120°C 未満です。接合部温度 T junctionに関係する式は次のとおりです。

ここで、Tambient は周囲温度、Pdissは合計消費電力、RθJA は接合部から周囲への熱抵抗です。
合計消費電力は DLPA3085 のアプリケーションによって異なる場合があります。DLPA3085 での主な寄与要因は通常、次のとおりです。
降圧コンバータについては、消費電力は次の式で与えられます。

ここで、ηbuck は降圧コンバータの効率、Pin は降圧コンバータの入力に供給される電力、Pout は降圧コンバータの負荷に供給される電力です。降圧コンバータ PWR1、2、6 については、図 6-16 の曲線を使用して効率を決定できます。
LDO については、消費電力は次の式で与えられます。

ここで、Vin は入力電源電圧、Vout は LDO の出力電圧、Iload は LDO の負荷電流です。LDO の電圧降下 (Vin- Vout) は、比較的大きくなる可能性があります。小さい負荷電流でも、大きい消費電力が発生する可能性があります。このような状況では、汎用降圧コンバータを使用する方がより効率的なソリューションになります。
LDO DMD は昇圧コンバータに電力を供給し、昇圧コンバータは DMD に高電圧、すなわち VBIAS、VOFS、VRST を供給します。これらのラインの電流負荷は、I load, max = 10mA まで増加する可能性があります。昇圧コンバータの効率 ηboost が 80% であると仮定すると、昇圧コンバータの最大消費電力 Pdiss_DMD_boost, max は、次のように計算できます。

照明降圧コンバータの消費電力と比較して、昇圧コンバータの消費電力は無視できる範囲です。ただし、電源電圧が高い場合は、LDO DMD の消費電力、Pdiss_LDO_DMD を考慮する必要があります。LDO のワーストケースの負荷電流は、次の式で求められます。

ここで、LDO の出力電圧は、VDRST_5P5V = 5.5V です 。
入力電源電圧が 19.5V の場合、LDO DMD のワーストケースの消費電力は約 1.5W です。お客様の特定のアプリケーションについては、LDO の電流レベルを確認してください。したがって、DLPA3085 の合計消費電力は次のように表現できます。
以下の例では、既知の情報に基づいて最大周囲温度と接合部温度を計算します。
合計消費電力 Pdiss_DLPA3085= 2.5W、Tjunction,max= 120°C、RθJA= 7°C/W (セクション 5.4 参照) と仮定すると最大周囲温度は、式 13 を使って次のように計算できます。

全消費電力と周囲温度が次の式で表されるとすれば、
接合部温度は次のように計算できます。

周囲温度と DLPA3085 の総消費電力の組み合わせで許容可能な接合部温度、すなわち < 120°C にならない場合、2 つのアプローチがあります。