JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 および周辺回路の損傷を防止するため、降圧コンバータ ブロックのシステム故障を継続的に監視します。出力電圧が高すぎる、低すぎるなど、発生する可能性のある複数の故障を監視します。考えられる故障を 表 6-3 にまとめます。
パワー グッド | ||
---|---|---|
ブロック | レジスタ ビット | スレッショルド (立ち上がりエッジ) |
Gen.Buck2 | BUCK_GP2_PG_FAULT | 比率 72% |
過電圧 | ||
Gen.Buck2 | BUCK_GP2_OV_FAULT | 比率 120% |