JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
DLPA3085 には、2 つのシャットダウン モードがあります。PROJ_ON を Low にした後に開始される通常のシャットダウンと、高速パワーダウン モードです。高速パワーダウン機能は、レジスタ メイン ステータス レジスタ (0x01) のビット 7、FAST_SHUTDOWN_EN によりイネーブルまたはディセーブルでき ます。デフォルトでは、このモードが有効になっています。
高速パワーダウン機能がイネーブルのとき、特定のフォルトが発生すると高速シャットダウンが開始されます。このシャットダウンは DLPC とは無関係に独自に実行されます。DLPA3085 は、特定のフォルトに対してのみ高速シャットダウン モードに移行します。DLPA3085 によってフラグが立てられたすべてのフォルトに対してではありません。DLPA3085 が高速シャットダウンに移行するフォルトを 表 6-7 に示します。
上位レベル | 下位レベル |
---|---|
TS_SHUT | |
DMD_FAULT | DMD_PG_FAULT |
BUCK_DMD1_PG_FAULT | |
BUCK_DMD1_OV_FAULT | |
BUCK_DMD2_PG_FAULT | |
BUCK_DMD2_OV_FAULT | |
LDO_GP1_PG_FAULT / LDO_DMD1_PG_FAULT | |
LDO_GP1_OV_FAULT / LDO_DMD1_OV_FAULT | |
LDO_GP2_PG_FAULT / LDO_DMD2_PG_FAULT | |
LDO_GP2_OV_FAULT / LDO_DMD2_OV_FAULT | |
ILLUM_FAULT | ILLUM_BC1_OV_FAULT |
ILLUM_BC2_OV_FAULT |