JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
過電圧フォルトは、出力電圧があらかじめ定義されたスレッショルドを上回ると発生します。降圧コンバータおよび LDO_BUCKS について、過電圧フォルトが通知されます。LDO 電圧が 7.2V を上回ると、LDO_BUCKS の過電圧フォルトがアサートされます。汎用降圧コンバータの過電圧は、設定値の 120% であり、詳細ステータス レジスタ 2 (0x28) の BUCK_GP2_OV_FAULT ビットで読み出すことができます。