JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
降圧コンバータのレイアウト例を 図 9-4 に示します。これは、DLPA3085 の周囲の部品の最適な配線と配置を示しています。これは、汎用 Buck2 (PWR6) のリファレンスとして使用できます。このレイアウト例では、インダクタとそれに付随するコンデンサを、可能な限り太いパターンを使用して、対応するピンのできるだけ近くに配置しています。これらのコンデンサは複数のビアをグランド層に接続することで、低抵抗のパスを確保し、出力コンデンサのグランド接続と降圧コンバータのグランド接続との間の距離を最小化します。
適切なレイアウトを行うには、短い配線と、個別の電源グランドが必要です。これは、配線抵抗による損失を防止するとともに、グランドのシフトを防止するためです。コンデンサの損失を最小限に抑え、出力電圧リップルを許容可能な範囲に維持するため、低 ESR で高品質のコンデンサを使用します。
高い周波数で大電流をスイッチングするときに発生する可能性のある EMI を防止するために、 RC スナバ回路を使用します。EMI は、スイッチング電圧よりも振幅および周波数が大きい場合があります。