JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
SYSPWR は、DLPA3085 の主電源です。6V~20V の範囲に対応でき、代表値は 12V です。電源投入時に、システムを正常に動作させるために、複数の (内部の) 電源が次々と起動されます (図 6-1)。順次スタートアップすることにより、すべての異なるブロックが特定の順序で起動することを保証し、過剰なスタートアップ電流を防止します。DLPA3085 の起動を主に制御するのは、制御ピン PROJ_ON です。High に設定すると、デジタル インターフェイスおよび SPI インターフェイスの動作に必要な基本アナログ回路が起動します。この回路には、2.5V (SUP_2P5V) および 5V (SUP_5P0V) を生成する 2 つの LDO レギュレータから電力が供給されます。これらのレギュレータ電圧は内部専用であり、外部アプリケーションによって負荷をかけることはできません。LDO の出力コンデンサは、2.5V LDO については 2.2µF、5V LDO については 4.7µF を、それぞれピン 91 および 92 に接続する必要があります。これらの処理が稼働すると、デジタル コアが起動し、DLPA3085 デジタル ステート マシン (DSM) が処理を引き継ぎます。
その後、さまざまなブロックに対応する 5.5V LDO、すなわちPWR_5P5V、DRST_5P5V、ILLUM_5P5V が起動します。次に、降圧コンバータおよび DMD LDO (PWR_1~PWR_4) が起動します。これで DLPA3085 はウェークアップされ、DLPC から制御する準備ができました(RESET_Z が High になることにより通知)。
(使用するのであれば) 汎用降圧コンバータ (PWR_6) を起動することができます。DMD に電力を供給するレギュレータも起動できます。DMD レギュレータは、タイミングに制約のある VOFFSET、VBIAS、VRESET 電源を生成します。