JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
0.47 4K DMD (DLP472TP)、DLPC84xx、DLPA3085 を接続するには、リファレンス デザインの回路図を参照してください。この回路図によって基板レイアウトを作成すると、基非常に小型の基板を実現できます。リファレンス デザイン データベースには、小型基板レイアウトの例が含まれています。信頼性の高いプロジェクタを動作させるには、レイアウトのガイドラインに従う必要があります。LED パッケージおよび DMD を搭載した光学エンジンは、通常、DLP プロジェクタの光学設計を専門とする光学 OEM から供給されます。
降圧コンバータの部品選択は、主に出力電圧によって決まります。表 7-1 に、与えられた出力電圧に対するインダクタ LOUT およびコンデンサ COUT の推奨値を示します 。
| VOUT (V) | LOUT (µH) | COUT (µF) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
| 1~1.5 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 10 | 132 |
| 1.5~3.3 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 22 | 68 |
| 3.3~5 | 3.3 | 4.7 | 22 | 68 | |
インダクタのピーク ツー ピーク リップル電流、ピーク電流、および RMS 電流は、それぞれ 式 8、式 9、および 式 10 で計算できます。インダクタの飽和電流定格は、計算されたピーク インダクタ電流よりも大きい必要があります。同様に、インダクタの RMS または加熱電流定格は、RMS 電流の計算値よりも大きい必要があります。降圧コンバータのスイッチング周波数は、約 600kHz (ƒSWITCH) です。



コンデンサの値と ESR によって、出力電圧リップルのレベルが決まります。この降圧コンバータは、セラミックまたは他の低 ESR コンデンサとともに使用するよう設計されています。出力コンデンサに対して必要な RMS 電流定格は、式 11 で求められます。

降圧コンバータの構成では、この他に 2 つの部品を選択する必要があります。入力コンデンサ (PWRx_VIN ピン) の値は、選択した出力容量 COUT の半分以上である必要があります。この場合、CIN 2 × 10µF で十分です。PWRx_SWITCH と PWRx_BOOST の間にあるコンデンサは、ハイサイド FET を駆動するためのチャージ ポンプ コンデンサです。推奨値は 100nF です。
降圧コンバータのスイッチング エッジは比較的高速なので、電圧オーバーシュートとリンギングが問題になる可能性があります。この問題を克服するために、スナバ回路を使用します。スナバ回路は、スイッチ ノードからグランドに対して、直列に接続される抵抗とコンデンサで構成されます。スナバ回路は、スイッチング遷移中に寄生インダクタンスと寄生容量を減衰させるために使用されます。この回路により、リンギング電圧が低下し、リンギング サイクル数も減少します。このスナバ回路は、RSNx と CSNx によって形成されます。同期整流降圧コンバータのスイッチ ノード リンギングの制御とスナバの構成の詳細については、『Analog Applications Journal』を参照してください。