JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DMD HV レギュレータ、DMD 降圧コンバータ、補助 LDO、および HV レギュレータをサポートする LDO DMD には、すべてパワー グッド通知機能があります。
DMD HV レギュレータは連続的に監視され、出力レール DMD_VRESET、DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS がレギュレーション状態にあるかどうかをチェックします。いずれかの出力レールがレギュレーション範囲外に低下した場合 (出力の短絡や過負荷など)、詳細ステータス レジスタ 3 (0x29) の DMD_PG_FAULT ビットがセットされます。DMD_VRESET のスレッショルドは 90%、DMD_VOFFSET/DMD_VBIAS のスレッショルドは 86% (立ち上がりエッジ) および 66% (立ち下がりエッジ)です。
2 つの DMD 降圧コンバータのパワー グッド信号は、出力電圧 (PWR1_FB および PWR2_FB) が定義されたウィンドウ内かどうかを示します。相対パワーグッド比は 72% です。これは、出力電圧が設定出力電圧の 72% を下回ると、パワー グッド ビットがアサートされることを意味します。パワー グッド ビットは、詳細ステータス レジスタ 3 (0x29) の BUCK_DMD1_PG_FAULT ビットと BUCK_DMD2_PG_FAULT ビットです。
LDO_1 および LDO_2 出力電圧も監視されます。LDO のパワー グッド フォルトがアサートされると、LDO 電圧は所定の値の 80% (立ち上がりエッジ) または 60% (立ち下がりエッジ) を下回っていることを意味します。LDO のパワー グッド通知は、詳細ステータス レジスタ 3 (0x29) の LDO_GP1_PG_FAULT / LDO_DMD1_PG_FAULT ビットと LDO_GP2_PG_FAULT / LDO_DMD2_PG_FAULT ビットです。