JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
2 個の DMD 降圧コンバータはそれぞれ DMD および DLPC 用の電源電圧を生成します。使用される DMD および DLPC の電圧の値。例:
降圧コンバータのトポロジは、このドキュメントで後述する汎用降圧コンバータと同じです。インダクタおよびコンデンサの構成方法については、セクション 6.3.5 で説明します。
代表的な構成は、インダクタ 3.3µH と出力コンデンサ 2 × 22µF です。