JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
DLPA3085 は、アダプタから電源を供給できます。DLPA3085 は、複数の警告および検出レベルを使用して、電源電圧があらかじめ定義されたレベルを下回った場合や、停電が発生した場合のシステムの損傷を防止します。
たとえば、アダプタを別の電源コンセントにつなぎ替えるときに電源電圧が遮断されます。電源電圧が 20V から 8V に変化すると、OVP レベル (レシオメトリック、セクション 6.3.2.5.2 を参照) が VLED よりも低くなる可能性があります。OVP フォルトがトリガされ、システムがオフになります。
ILLUM_LED_AUTO_OFF_EN (0x01、ビット 2) 機能を使用すると、このような状況でシステムがオフになるのを防止できます。この機能は、電源電圧が LED 自動オフ レベル を下回ったときに LED を無効にします。ILLUM_LED_AUTO_OFF_EN (0x01、ビット 2) 機能がイネーブルの場合、電源電圧が低下して LED 自動オフ レベル未満になったことが検出されると、LED がオフになり、システムは V LED を低くするためにより低い電流レベルの送出を開始します。より低い電流の使用を開始した後、ILLUM_LED_AUTO_OFF_EN (0x01、ビット 2) 機能をディセーブルにすると、LED を再度オンにできます 。その結果、システムは、より低い光度を使用して低い電源電圧で動作を継続できます。電源アダプタを再度接続すると、ILLUM_LED_AUTO_OFF_EN (0x01、ビット 2) 機能を再度イネーブルにできます。LED 電流は、元のレベルに戻すことができます。