DLPC150 コントローラは、高速、高精度、高効率で光を操作しパターンを作成するための、ユーザー回路と、DLP2010 (可視光) または DLP2010NIR (近赤外線 (NIR)) デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) との間の、使いやすく信頼性が高い多機能インターフェイスとして機能します。DLPC150 コントローラは高速パターン・レート、LED 制御、複数の入力形式へのデータのフォーマット化を実現します。DLPC150 コントローラは、カメラ、センサ、その他のペリフェラルと表示パターンを同期させるための入力および出力トリガ信号も生成します。DLPC150 コントローラは、DLP2010 または DLP2010NIR DMD と、DLPA2000 または DLPA2005 パワー・マネージメント IC (PMIC) を含む 0.2 WVGA チップセットの一部です。DLPC150 コントローラを使用すると、 DLP® 0.2 WVGA 可視光または NIR チップセットを、スペクトルと波長をプログラマブル制御するための小フォーム・ファクタ、低消費電力、低コストのアプリケーション (例:3D スキャンまたは計測システム、分光計、対話型ディスプレイ、化学アナライザ、医療機器、皮膚分析、材料識別、化学検出) に組み込むことができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DLPC150 | VFBGA (201) | 13.00×13.00mm2 |