JAJSJA1E August 2020 – August 2024 DLPC230S-Q1 , DLPC231S-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
車載アプリケーション向け DLPC23xS-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラは、機能安全が要求される車内および車外ディスプレイ アプリケーション (拡張現実 HUD やフロント ガラス クラスタなど) のチップセットで使用されます。DLP5530S-Q1 チップセットには 0.55 インチ DMD、DLP4620S-Q1 チップセットには 0.46 インチ DMD が含まれます。どちらのチップセットにも TPS99000S-Q1 システム管理および照明コントローラが含まれています。DLPC23xS-Q1 には プロセッサが組み込まれており、このプロセッサにはエラー コード訂正 (SECDED ECC) が搭載され、ホスト制御およびリアルタイムのフィードバック、オンチップ診断、およびシステム監視機能が使用可能です。オンチップ SRAM が搭載されているため、外部の DRAM が必要ありません。TPS99000S-Q1 と組み合わせることで、DLPC23xS-Q1 は HUD アプリケーションにおいて 5000:1 を超える高いダイナミック レンジの調光をサポートします。SubLVDS 600MHz DMD インターフェイスによって高い DMD リフレッシュ レートが可能になり、シームレスで鮮鋭なデジタル画像を生成しながら、同時に放射 EMI が低減されます。
DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ |
---|---|---|
DLPC230S-Q1 | ZDQ (BGA、324) | 23.00mm × 23.00mm |
DLPC231S-Q1 | ZEK (nFBGA、324) | 15.00mm × 15.00mm |