このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DLP230NP または DLP230NPSE .23 1080p チップセットのコンポーネントである DLPC3436 および DLPC3426 ディスプレイ コントローラは、DLP230NP/NPSE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の信頼性の高い動作をサポートします。DLPC34x6 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、フル HD ディスプレイを実現します。
DMD テクノロジーの詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP® PicoTM ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照してください。
DLP230NP/NPSE .23 1080p チップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザイン ハウスなどが含まれます。
コントローラ | DMD | 説明 |
---|---|---|
DLPC3436 | DLP230NP | 高輝度 |
DLPC3426 | DLP230NPSE | 低輝度 |
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC3436 | NFBGA (176) | 7.00mm × 7.00mm |
DLPC3426 | NFBGA (176) | 7.00mm × 7.00mm |