DLP3010 (0.3 720p) チップセットの一部である DLPC3433 および DLPC3438 デジタル・コントローラは、DLP3010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の安定した動作をサポートします。DLPC3433 および DLPC3438 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、高解像度の HD ディスプレイを実現します。
設計を開始する方法については、「TI のDLP® Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer's Guide」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC3433 | NFBGA (176) | 7.00×7.00mm |
DLPC3438 | NFBGA (201) | 13.00×13.00 mm |