JAJSHK3E November 2014 – February 2021 DLPC3439
PRODUCTION DATA
DLP4710 (.47 .1080p) チップセットの一部である DLPC3439 デジタル・コントローラを使用すると、DLP4710 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を安定して動作させることができます。DLPC3439 コントローラは、システムの電子回路と DMD の間を接続する、使いやすい多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力のフル HD 高解像度ディスプレイを実現します。
設計を開始する方法については、TI の DLP® Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始ページを参照し、「プログラマーズ・ガイド」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC3439 | NFBGA (201) | 13.00×13.00mm2 |