JAJSLD1C May 2021 – November 2022 DLPC6540
PRODUCTION DATA
DLPC6540 は、TI の DLP 製品である 4K UHD ディスプレイ・チップセット用のデジタル・ディスプレイ・コントローラです。DLPC6540 ディスプレイ・コントローラは、DLP471TP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) と DLPA3005 パワー・マネージメント IC (PMIC) とともにチップセットを構成します。このソリューションは、小型で高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ・システムに最適です。信頼性の高い動作を保証するために、DLPC6540 ディスプレイ・コントローラは、常にアプリケーションごとに DLP471TP DMD と DLPA3005 パワー・マネージメント IC と組み合わせて使用する必要があります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC6540ZDC | P-HBGA (676) | 31.00mm × 31.00mm |