JAJST20 March 2024 DLPC964
PRODUCTION DATA
DLPC964 コントローラは、DLP991U デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) と連携して機能します。このコントローラは、DMD が最大 12.4kHz のバイナリ パターン レートを実現するための高速データおよび制御インターフェイスを備えています。これらの高速なパターン レートは、他の空間光変調器とは異なる DLP テクノロジーの特長であり、高速、高精度、プログラマブルな光操作機能を必要とする機器にとっての戦略的な利点を提供します。DLPC964 は、必要なクロック パルスとタイミング情報を DMD に提供します。本コントローラは独自の機能と価値を備えており、さまざまなダイレクト イメージング、産業用、高度なディスプレイ アプリケーションのサポートに最適です。
DLP ベースの電子機器ソリューションでは、DLPC964 の入力ポートから、投影される画像まで、画像データはすべてデジタルです。画像はデジタル形式を維持し、アナログ信号に変換されることはありません。DLPC964 はデジタル入力画像を処理し、正しく表示されるように、DMD に必要とされる形式にデータを変換します。その後、DMD は、DMD にロードされたピクセル データによって決定される位置に光を制御します。
DLPC964 の電気的および機械的仕様の詳細は、AMD VirtexTM 7 製品仕様を参照してください。
DLPC964 の開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。
TI.com で利用できる DLP の高度な光制御リソースには、評価基板、光学モジュール メーカー、DLP デザイン ネットワーク パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC964 | FCBGA (1158) | 35.00mm × 35.00mm |