JAJSEV0G july 2016 – august 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
T1 | MDC to MDIO (Output) Delay Time | 0 | 10 | ns | |
T2 | MDIO (Input) to MDC Setup Time | 10 | ns | ||
T3 | MDIO (Input) to MDC Hold Time | 10 | ns | ||
T4 | MDC Frequency | 2.5 | 25 | MHz |