DATA SHEET
DP83825I 低消費電力 10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超小型の 10/100Mbps PHY:QFN 3mm × 3mm、24 ピン
- ケーブル伝送距離:150m 超
- 超低消費電力:127mW 未満
- 小型のシステム・ソリューション:MDI および MAC 終端抵抗を内蔵
- プログラム可能な省エネルギー・モード
- アクティブ・スリープ
- ディープ・パワーダウン
- Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
- レガシー MAC での EEE サポート
- Wake-on-LAN (WoL)
- 電圧モード・ライン・ドライバ
- MAC インターフェイス:RMII (マスタおよびスレーブ・モード)
- 単一 3.3V 電源
- I/O 電圧:1.8V、3.3V
- リピータ:アンマネージド・モードでの RMII バック・ツー・バック・モード
- 構成およびステータス用 MDC/MDIO インターフェイス
- 高速なリンク・ドロップ・モード
- 診断機能
- TDR ベースのケーブル断線および短絡診断
- パケット・ジェネレータ内蔵
- 複数ループバック
- プログラム可能なハードウェア割り込みピン
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- IEEE 802.3 100BASE-TX および 10BASE-Te 仕様に準拠