JAJSID0G december 2019 – july 2023 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
DP83826 は、小さく決定論的なレイテンシ、低消費電力、10BASE-Te および 100BASE-TX イーサネット・プロトコルのサポートにより、リアルタイム産業用イーサネット・システムの厳格な要件を満たすことができます。このデバイスは、高速なリンクアップ時間を達成するためのハードウェア・ブートストラップ、高速リンク・ドロップ検出モード、システム内の他のモジュールをクロック同期させるための専用基準クロック出力 (CLKOUT) を備えています。
一般的なイーサネット・ピン配置を使用する BASIC 標準イーサネット・モードと、追加機能とハードウェア・ブートストラップ構成によって標準イーサネットと複数の産業用イーサネット・フィールドバス・アプリケーションをサポートする ENHANCED イーサネット・モードという 2 つのモードに構成できます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) | 属性 |
---|---|---|---|
DP83826E/I | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm | 最小のレイテンシ、一般的なピン配置 |
DP83825I | WQFN (24) | 3.00mm × 3.00mm | 小さなサイズ、最適化されたソリューション・コスト |
DP83822HF/IF/H/I | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm | 広い温度範囲、ファイバー、RGMII のサポート |