JAJSID0G december 2019 – july 2023 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IEEE Tx 準拠 (100BaseTx) | ||||||
差動出力電圧 | 950 | 1050 | mV | |||
IEEE Tx 準拠 (10BaseTe) | ||||||
出力差動電圧(2) | 1.54 | 1.75 | 1.96 | V | ||
消費電力の基準値 (アクティブ・モード、50% のトラフィック、パケット・サイズ:1518、ランダム・コンテンツ、150m のケーブル) | ||||||
I (VDDA3V3 = 3.3V) | MII (100BaseTx) | 45 | 53 | mA | ||
MII (10BaseTe) | 35 | 46 | mA | |||
RMII マスタ (100BaseTx) | 45 | 53 | mA | |||
RMII マスタ (10BaseTe) | 35 | 46 | mA | |||
RMII スレーブ (100BaseTx) | 45 | 53 | mA | |||
RMII スレーブ (10BaseTe) | 35 | 46 | mA | |||
I (VDDIO = 3.3V) | MII (100BaseTx) | 8 | 14 | mA | ||
MII (10BaseTe) | 5 | 12 | mA | |||
RMII マスタ (100BaseTx) | 9 | 14 | mA | |||
RMII マスタ (10BaseTe) | 9 | 12 | mA | |||
RMII スレーブ (100BaseTx) | 7 | 8.5 | mA | |||
RMII スレーブ (10BaseTe) | 5 | 6 | mA | |||
I (VDDIO = 1.8V) | MII (100BaseTx) | 5 | 7 | mA | ||
MII (10BaseTe) | 3 | 6 | mA | |||
RMII マスタ (100BaseTx) | 5 | 7 | mA | |||
RMII マスタ (10BaseTe) | 5 | 6 | mA | |||
RMII スレーブ (100BaseTx) | 3 | 6 | mA | |||
RMII スレーブ (10BaseTe) | 2 | 3 | mA | |||
消費電力 (アクティブ・モードの最も厳しい条件、100% のトラフィック、パケット・サイズ:1518、ランダム・コンテンツ、150m のケーブル) | ||||||
I (VDDA3V3 = 3.3V) | MII (100BaseTx) | 44 | 55 | mA | ||
MII (10BaseTe) | 35 | 48 | mA | |||
RMII マスタ (100BaseTx) | 44 | 55 | mA | |||
RMII マスタ (10BaseTe) | 35 | 48 | mA | |||
RMII スレーブ (100BaseTx) | 44 | 55 | mA | |||
RMII スレーブ (10BaseTe) | 35 | 48 | mA | |||
I (VDDIO = 3.3V) | MII (100BaseTx) | 10 | 15 | mA | ||
MII (10BaseTe) | 5 | 12 | mA | |||
RMII マスタ (100BaseTx) | 11 | 15 | mA | |||
RMII マスタ (10BaseTe) | 9 | 12 | mA | |||
RMII スレーブ (100BaseTx) | 8 | 12 | mA | |||
RMII スレーブ (10BaseTe) | 5 | 10 | mA | |||
I (VDDIO = 1.8V) | MII (100BaseTx) | 6 | 9 | mA | ||
MII (10BaseTe) | 2 | 6 | mA | |||
RMII マスタ (100BaseTx) | 6 | 9 | mA | |||
RMII マスタ (10BaseTe) | 5 | 7 | mA | |||
RMII スレーブ (100BaseTx) | 4 | 8 | mA | |||
RMII スレーブ (10BaseTe) | 2 | 6 | mA | |||
消費電力 (低消費電力モード) | ||||||
I (AVDD3V3 = 3.3V) | 100 BaseTx EEE モード | EEE モードの 100 BaseTx リンク (LPI オン) | 15 | mA | ||
IEEE パワーダウン | 11 | mA | ||||
アクティブ・スリープ | 18 | mA | ||||
RESET | 12.5 | mA | ||||
I (VDDIO = 3.3V) | 100 BaseTx EEE モード | EEE モードの 100 BaseTx リンク (LPI オン) | 6 | mA | ||
I (VDDIO = 3.3V) | IEEE パワーダウン | 10.5 | mA | |||
I (VDDIO = 3.3V) | アクティブ・スリープ | 10.5 | mA | |||
I (VDDIO = 3.3V) | RESET | 10.5 | mA | |||
I (VDDIO = 1.8V) | 100 BaseTx EEE モード | EEE モードの 100 BaseTx リンク (LPI オン) | 4 | mA | ||
I (VDDIO = 1.8V) | IEEE パワーダウン | 5.5 | mA | |||
I (VDDIO = 1.8V) | アクティブ・スリープ | 5.5 | mA | |||
I (VDDIO = 1.8V) | RESET | 5.5 | mA | |||
ブートストラップ DC 特性 (2 レベル) | ||||||
VIH_3v3 | High レベルのブートストラップ・スレッショルド:3V3 | 1.3 | V | |||
VIL_3v3 | Low レベルのブートストラップ・スレッショルド:3V3 | 0.6 | V | |||
VIH_1v8 | High レベルのブートストラップ・スレッショルド:1V8 | 1.3 | V | |||
VIL_1v8 | Low レベルのブートストラップ・スレッショルド:1V8 | 0.6 | V | |||
水晶発振器 | ||||||
負荷容量 | 15 | 30 | pF | |||
IO | ||||||
3V3 | High レベル入力電圧 | VDDIO = 3.3V ±10% | 1.7 | V | ||
Low レベル入力電圧 | VDDIO = 3.3V ±10% | 0.8 | V | |||
High レベル出力電圧 | IOH = -2mA、VDDIO = 3.3V ±10% | 2.4 | V | |||
Low レベル出力電圧 | IOL = 2mA、VDDIO = 3.3V ±10% | 0.8 | V | |||
1V8 | High レベル入力電圧 | VDDIO = 1.8V ±10% | 0.65 x VDDIO | V | ||
Low レベル入力電圧 | VDDIO = 1.8V ±10% | 0.35 x VDDIO | V | |||
High レベル出力電圧 | IOH = -2mA、VDDIO = 1.8V ±10% | VDDIO - 0.45 |
V | |||
Low レベル出力電圧 | IOL = 2mA、VDDIO = 1.8V ±10% | 0.45 | V | |||
Iih (VIN = VCC) | TA = -40℃~85℃、VIN = VDDIO | 15 | μA | |||
Iih (VIN = VCC) | TA = -40℃~105℃、VIN = VDDIO | 25 | μA | |||
Iil (VIN = GND) | TA = -40℃~85℃、VIN = GND | 15 | μA | |||
Iil (VIN = GND) | TA = -40℃~105℃、VIN = GND | 25 | μA | |||
Iozh | トライステート出力 High 電流 (-40~85℃) | -15 | 15 | μA | ||
Iozh | トライステート出力 High 電流 (-40~105℃) | -25 | 25 | μA | ||
Iozl | トライステート出力 Low 電流 (-40~85℃) | -15 | 15 | μA | ||
Iozl | トライステート出力 Low 電流 (-40~105℃) | -25 | 25 | μA | ||
プルダウン抵抗値 | 内蔵プルダウン抵抗 | 7.5 | 10 | 12.5 | kΩ | |
プルアップ抵抗値 | 内蔵プルアップ抵抗 | 7.5 | 10 | 12.5 | kΩ | |
CIN | XI の入力容量 | 1 | pF | |||
CIN | 入力ピンの入力容量 | 5 | pF | |||
COUT | XO の出力容量 | 入力ピンの入力容量 | 1 | pF | ||
COUT | 出力ピンの出力容量 | XO の出力容量 | 5 | pF | ||
XI 入力発振器クロックのコモンモード (VDDIO 1V8) | 0.9 | V | ||||
XI 入力発振器クロックのコモンモード (VDDIO 3V3) | 1.65 | V | ||||
Rseries | 内蔵 MAC 直列終端抵抗 | RX_D[3:0]、RX_ER、RX_DV、RX_CLK、TX_CLK | 50 | Ω |