JAJSID0I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
マジック パケット検出を構成した場合、DP83826 は、ノードにアドレス指定された受信フレームすべてを、特定のデータ シーケンスでスキャンします。このシーケンスにより、フレームがマジック パケット フレームとして識別されます。
マジック パケット フレームは、送信元アドレス、宛先アドレス (受信ステーションの IEEE アドレスまたはブロードキャスト アドレス)、CRC など、選択した LAN 技術の基本的な要件も満たしている必要があります。
特定のマジック パケット シーケンスは、このノードの MAC アドレスを 16 個複製したもので、中断や中断はありません。セキュリティが有効な場合は、Secure-On パスワードが続きます。このシーケンスはパケット内の任意の場所に配置できますが、同期ストリームの前に配置する必要があります。同期ストリームは、6 バイトの 0xFF として定義されます。
図 8-1 マジック パケット構造