JAJSID0I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
コード グループ エンコーダは、MAC によって生成された 4 ビット (4B) ニブル データを 5 ビット (5B) のコード グループに変換して送信します。この変換は、制御データをパケット データ コード グループと組み合わせるために必要です。4B から 5B のコード グループ マッピングの詳細については、表 8-4 を参照してください。
コード グループ エンコーダは、伝送時に MAC プリアンブルの最初の 8 ビットを、J/K コード グループ ペア (11000 10001) に置き換えます。コード グループ エンコーダは続けて、4B プリアンブルとデータ ニブルを、対応する 5B コード グループに置き換えます。送信パケットの終了時に、MAC からの送信イネーブル (TX_EN) 信号がデアサートされると、コード グループ エンコーダはフレームの終了を示す T/R コード グループ ペア (01101 00111) を注入します。
T/R コード グループ ペアの後、コード グループ エンコーダは、次の送信パケットが検出されるまで (送信イネーブルの再割り当て)、送信データ ストリームに IDLE を継続的に注入します。