JAJSID0G december 2019 – july 2023 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
アナログ電源電圧 | VDDA3V3 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
IO 電源電圧 | VDDIO3V3 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
VDDIO1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | |
自由気流での動作温度 (DP83826E) | Ta | -40 | 25 | 105 | C |
自由気流での動作温度 (DP83826I) | Ta | -40 | 25 | 85 | C |
VDDIO:1.8V | TX_EN、TX_D0、TX_D1、TX_D2、TX_D3、TX_CLK、RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3、RX_DV、RX_ER、MDIO、MDC、COL/LED2、CRS、CLKOUT/LED1、INT/PWDN、RESET、TX_ER | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
XI 発振器入力 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | |
LED0 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | |
VDDIO:3.3V | TX_EN、TX_D0、TX_D1、TX_D2、TX_D3、TX_CLK、RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3、RX_DV、RX_ER、MDIO、MDC、COL/LED2、CRS、CLKOUT/LED1、INT/PWDN、RESET、TX_ER | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
XI 発振器入力 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
LED0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |