このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DP83869HM デバイスは、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-Tのイーサネット プロトコルをサポートする、堅牢で完全な機能を備えた、PMD サブレイヤ内蔵型のギガビット物理レイヤ (PHY) トランシーバです。DP83869 では、1000BASE-X および 100BASE-FX のファイバー プロトコルもサポートしています。DP83869HM は最適化された ESD 保護を備えており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超えています (直接接触)。このデバイスは RGMII (Reduced GMII) および SGMII により MAC レイヤと接続します。100M モードでは、レイテンシ低減のため MII の使用も可能です。RGMII/MII の内蔵終端インピーダンスはプログラム可能なため、システム BOM の削減に役立ちます。
DP83869HM は、アンマネージド モードでのメディア変換をサポートします。このモードにおいて DP83869HM は、1000BASE-X から 1000BASE-T への変換と 100BASE-FX から 100BASE-TX への変換を実行します。
また、DP83869HM では、RGMII から SGMII へのブリッジ変換と SGMII から RGMII へのブリッジ変換もサポートしています。DP83869HM は TSN 規格に準拠し、また低いレイテンシを実現しています。
DP83869HM は、MAC への IEEE 1588 同期フレーム検出信号も生成できます。この信号を使うことで、時間同期のジッタを低減でき、システムはパケットの送受信の非対称遅延を把握できます。
標準的なイーサネット システムのブロック図を最初のページに示しています。DP83869 はメディア コンバータ モードや、RGMII から SGMII および SGMII から RGMII へのブリッジ アプリケーションでも使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
DP83869HM | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |
DP83867E/IS/CS | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |
DP83867IR/CR | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |
DEVICE | BRIDGE MODE | TEMPERATURE | TEMPERATURE GRADE |
---|---|---|---|
DP83869HM | Yes | -40°C to +125°C | High Temp |