JAJSG60C September 2018 – April 2024 DP83869HM
PRODUCTION DATA
DP83869HM デバイスは、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-Tのイーサネット プロトコルをサポートする、堅牢で完全な機能を備えた、PMD サブレイヤ内蔵型のギガビット物理レイヤ (PHY) トランシーバです。DP83869 では、1000BASE-X および 100BASE-FX のファイバー プロトコルもサポートしています。DP83869HM は最適化された ESD 保護を備えており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超えています (直接接触)。このデバイスは RGMII (Reduced GMII) および SGMII により MAC レイヤと接続します。100M モードでは、レイテンシ低減のため MII の使用も可能です。RGMII/MII の内蔵終端インピーダンスはプログラム可能なため、システム BOM の削減に役立ちます。
DP83869HM は、アンマネージド モードでのメディア変換をサポートします。このモードにおいて DP83869HM は、1000BASE-X から 1000BASE-T への変換と 100BASE-FX から 100BASE-TX への変換を実行します。
また、DP83869HM では、RGMII から SGMII へのブリッジ変換と SGMII から RGMII へのブリッジ変換もサポートしています。DP83869HM は TSN 規格に準拠し、また低いレイテンシを実現しています。
DP83869HM は、MAC への IEEE 1588 同期フレーム検出信号も生成できます。この信号を使うことで、時間同期のジッタを低減でき、システムはパケットの送受信の非対称遅延を把握できます。
標準的なイーサネット システムのブロック図を最初のページに示しています。DP83869 はメディア コンバータ モードや、RGMII から SGMII および SGMII から RGMII へのブリッジ アプリケーションでも使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
DP83869HM | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |
DP83867E/IS/CS | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |
DP83867IR/CR | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |