JAJSON9 May 2022 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ・ツール、テスト・モードが用意されています。ツールキットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。MDI で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、 DP83TC813-Q1 には、疑似ランダム・バイナリ・シーケンス (PRBS) フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換性があり、MAC を使用せずデータを送受信します。このデバイスは、5.00mm × 4.00mm、28 ピンの VQFN ウェッタブル・フランク・パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DP83TC813S-Q1 | VQFN (28) | 5.00mm × 4.00mm |
DP83TC813R-Q1 | VQFN (28) | 5.00mm × 4.00mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
May 2022 | * | Initial Release |