JAJSLO8C December 2020 – November 2022 DP83TG720R-Q1
PRODUCTION DATA
「基本レジスタ」に、基本レジスタを示します。「基本レジスタ」にないレジスタ・オフセット・アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
IEEE で定義された基本レジスタは、802.3 の 22 項に従って設定されています。これらのレジスタは基本的なステータス、制御、識別機能を提供します。
オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
0x0 | Basic_Mode_Control_ | 表示 | |
0x1 | Basic_Mode_Status_ | 表示 | |
0x2 | PHY_Identification__1 | 表示 | |
0x3 | PHY_Identification__2 | 表示 | |
0xD | Extended__Control_Register | 表示 | |
0xE | Address_or_Data_ | 表示 | |
0x10 | PHY_Control_ | 表示 | |
0x11 | PHY_Configuration_ | 表示 | |
0x12 | Interrupt_Status__1 | 表示 | |
0x13 | Interrupt_Status__2 | 表示 | |
0x16 | Loopback_Control_ | 表示 | |
0x18 | Interrupt_Status__3 | 表示 | |
1x0E | TDR_Control_ | 表示 | |
0x1F | PHY_Reset_ | 表示 | |
0x180 | Receiver_Status_ | 表示 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表記しています。表 8-153 に、このセクションでアクセス・タイプに使用している表記を示します。
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み出しタイプ | ||
R | R | 読み出し |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
W0C | W0C | 0 を書き込むことでクリア |
W0S | W0S | 0 を書き込むことでセット |
WMC | W |
手動クリアでデフォルト値を書き込み (クリア・イベントについてはレジスタの説明を参照) |
WMC、0 | W |
手動クリアで 0 を書き込み (クリア・イベントについてはレジスタの説明を参照) |
WMC、1 | W |
手動クリアで 1 を書き込み (クリア・イベントについてはレジスタの説明を参照) |
WSC | W | 書き込み |
WSC、0 | W | 自動クリアで 0 を書き込み |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
表 8-154 に、Basic_Mode_Control_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | MII リセット | R/WMC | 0x0 | MII のリセット 0x0 = リセットしない 0x1 = デジタル入力をリセット、全 MII レジスタ (0x0~0xF) をデフォルト値にリセット |
14 | MII ループバック有効化 | R/W | 0x0 | MII ループバックの有効化 0x0 = MII ループバックなし 0x1 = MII ループバックあり |
13 | 速度選択 LSB | R | 0x0 | 速度選択の LSB 0x2 = 1000Mb/s |
12 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
11 | パワーダウン・モード有効化 | R/W | 0x0 | パワーダウン・モードの有効化 0x0 = 通常モード 0x1 = レジスタまたはピンによるパワーダウン |
10 | 分離モード有効化 | R/W | 0x0 | 分離モードの有効化 0x0 = 通常モード 0x1 = 分離モード |
9 | RESERVED | R | 0x0 | 予約 |
8 | 二重モード | R | 0x1 | 二重モード 0x0 = 半二重 0x1 = 全二重 |
7 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
6 | 速度選択 MSB | R | 0x1 | 速度選択の MSB 0x2 = 1000Mb/s |
5 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
4-0 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
表 8-155 に、Basic_Mode_Status_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | 100BASE-T4 | R | 0x0 | 100BASE-T4 0x0 = PHY は 100BASE-T4 を実行できない 0x1 = PHY は 100BASE-T4 を実行できる |
14 | 100BASE-TX 全二重 | R | 0x0 | 100BASE-TX 全二重 0x0 = PHY は全二重 100BASE-X を実行できない 0x1 = PHY は全二重 100BASE-X を実行できる |
13 | 100BASE-TX 半二重 | R | 0x0 | 100BASE-TX 半二重 0x0 = PHY は半二重 100BASE-X を実行できない 0x1 = PHY は半二重 100BASE-X を実行できる |
12 | 10BASE-T 全二重 | R | 0x0 | 10BASE-T 全二重 0x0 = PHY は全二重モードの 10Mb/s で動作できない 0x1 = PHY は全二重モードの 10Mb/s で動作できる |
11 | 10BASE-T 半二重 | R | 0x0 | 10BASE-T 半二重 0x0 = PHY は半二重モードの 10Mb/s で動作できない 0x1 = PHY は半二重モードの 10Mb/s で動作できる |
10 | 100BASE-T2 全二重 | R | 0x0 | 100BASE-T2 全二重 0x0 = PHY は全二重の 100BASE-T2 を実行できない 0x1 = PHY は全二重の 100BASE-T2 を実行できる |
9 | 100BASE-T2 半二重 | R | 0x0 | 100BASE-T2 半二重 0x0 = PHY は半二重の 100BASE-T2 を実行できない 0x1 = PHY は半二重の 100BASE-T2 を実行できる |
8 | 拡張ステータス・レディ | R | 0x1 | レジスタ 0xf の拡張ステータス 0x0 = レジスタ 0xF に拡張ステータス情報はない 0x1 = レジスタ 0xF に拡張ステータス情報がある |
7 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
6 | SMI プリアンブル抑制 | R | 0x1 | SMI プリアンブルの抑制 0x0 = プリアンブルが抑制された管理フレームを PHY は受信しない 0x1 = プリアンブルが抑制された管理フレームを PHY は受信する |
5 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
4 | RESERVED | R/W0C | 0x0 | 予約済み |
3 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
2 | リンク・ステータス | R/W0S | 0x0 | リンク・ステータス、Low をラッチ 0x0 = リンクはダウン (通信途絶) している 0x1 = リンクはアップ (通信可能) |
1 | RESERVED | R/W0C | 0x0 | 予約済み |
0 | 拡張機能 | R | 0x1 | 拡張機能のステータス 0x0 = 基本レジスタ・セット機能のみ 0x1 = 拡張レジスタ機能 |
表 8-156 に、PHY_Identification__1 を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15-0 | 管理組織識別子 (OUI:Organizationally Unique Identifier) ビット [21:6] | R | 0x2000 |
表 8-157 に、PHY_Identification__2 を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15-10 | 管理組織識別子 (OUI:Organizationally Unique Identifier) ビット [5:0] | R | 0x28 | |
9-4 | モデル番号 | R | 0x0 | ベンダ・モデル番号:ベンダ・モデル番号の 6 ビットはビット 9~4 に割り当てられています。 |
3-0 | リビジョン番号 | R | 0x0 | モデル・リビジョン番号:ベンダ・モデル・リビジョン番号の 4 ビットはビット 3~0 に割り当てられています。このフィールドは、すべての主要なデバイス変更に対してインクリメントされます。 |
表 8-158 に、Extended__Control_Register を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15-14 | 拡張レジスタ・コマンド | R/W | 0x0 | 拡張レジスタ・コマンド: 0x0 = アドレス 0x1 = データ、ポスト・インクリメントなし 0x2 = データ、読み出しおよび書き込み時にポスト・インクリメント 0x3 = データ、書き込み時のみにポスト・インクリメント |
13-5 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
4-0 | DEVAD | R/W | 0x0 | デバイス・アドレス:ビット [4:0] はデバイス・アドレス (DEVAD) であり、ADDAR レジスタ 0x000E (適切な MMD へのアドレス / データ・レジスタ) のすべてのアクセスを指示します。特に DP83TC811S-Q1 は、アドレスが 0x04D1 以下のレジスタへのアクセスのためにベンダ固有の DEVAD [4:0] = "11111" を使います。MMD1 の場合、DEVAD[4:0] = "00001" をアクセスします。レジスタ REGCR および ADDAR によるすべてのアクセスでは、MMD と MMD1 のどちらにも DEVAD を使う必要があります。その他の DEVAD を使ったトランザクションは無視されます。 |
表 8-159 に、Address_or_Data_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15-0 | アドレス / データ | R/W | 0x0 | REGCR レジスタ 15:14 = '00’ の場合、MMD DEVAD のアドレス・レジスタを保持します。それ以外の場合、MMD DEVAD のデータを保持します。 |
表 8-160 に、PHY_Control_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15-11 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
10 | チャネル OK | R/W0S | 0x0 | チャネル OK、Low をラッチ 0x0 = チャネル OK がリセットされた 0x1 = チャネル OK がセットされている |
9 | デスクランブラ・ロック | R/W0S | 0x0 | デスクランブラ・ロック、Low をラッチ 0x0 = デスクランブラがロックされた 0x1 = デスクランブラはロックされている |
8 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
7 | 割り込みピン・ステータス | 0x0 | 割り込みピンのステータス、レジスタ 0x12 の読み出し時にクリア 0x0 = 割り込みピンがセットされていない 0x1 = 割り込みピンがセットされている | |
6-4 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
3 | MII ループバック・ステータス | R | 0x0 | MII ループバックのステータス 0x0 = MII ループバックなし 0x1 = MII ループバックあり |
2 | 二重モード・ステータス | R | 0x1 | 二重モードのステータス 0x0 = 半二重 0x1 = 全二重 |
1 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
0 | リンク・ステータス | R | 0x0 | リンクのステータス 0x0 = リンクはダウン (通信途絶) している 0x1 = リンクはアップ (通信可能) |
表 8-161 に、PHY_Configuration_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | MAC クロック無効化 | R/W | 0x0 | MAC クロックの無効化 0x0 = MAC への clk_125 を維持する 0x1 = IEEE パワーセーブ・モードで MAC への clk_125 を停止する |
14 | 強制電力モード有効化 | R/W | 0x0 | レジスタからのパワーセーブ・モードの設定の有効化 |
13-11 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み |
10-4 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
3 | 割り込みピン極性 | R/W | 0x1 | 割り込みピンの極性 0x0 = アクティブ High 0x1 = アクティブ Low |
2 | 割り込みピン強制 | R/W | 0x0 | 割り込みピンの強制 0x0 = 割り込みピンを強制しない 0x1 = 割り込みピンを強制する |
1 | 割り込み有効化 | R/W | 0x0 | 割り込みの有効化 0x0 = 割り込みを無効化する 0x1 = 割り込みを有効化する |
0 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み |
表 8-162 に、Interrupt_Status__1 を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | 低リンク品質割り込み | R | 0x0 | 低リンク品質割り込みのステータス |
14 | エネルギー検出割り込み | R | 0x0 | エネルギー検出変化割り込みのステータス |
13 | リンク・ステータス変化割り込み | R | 0x0 | リンク・ステータス変化割り込みのステータス |
12 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
11 | ESD イベント割り込み | R | 0x0 | ESD フォルト検出割り込みのステータス |
10 | 1000BASE-T1 リンク・トレーニング完了割り込み | R | 0x0 | トレーニング完了割り込みのステータス |
9-8 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
7 | リンク品質割り込み有効化 | R/W | 0x0 | 低リンク品質割り込みの有効化 |
6 | エネルギー検出割り込み有効化 | R/W | 0x0 | エネルギー検出変化割り込みの有効化 |
5 | リンク・ステータス変化割り込み有効化 | R/W | 0x0 | リンク・ステータス変化割り込みの有効化 |
4 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
3 | ESD イベント割り込み有効化 | R/W | 0x0 | ESD フォルト検出割り込みの有効化 |
2 | 1000BASE-T1 リンク・トレーニング完了有効化 | R/W | 0x0 | トレーニング完了割り込みの有効化 |
1-0 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
表 8-163 に、Interrupt_Status__2 を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | 低電圧割り込み | R | 0x0 | 低電圧割り込みのステータス |
14 | 過電圧割り込み | R | 0x0 | 過電圧割り込みのステータス |
13-12 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
11 | 過熱割り込み | R | 0x0 | 過熱割り込みのステータス |
10 | スリープ・モード変化割り込み | R | 0x0 | スリープ・モード変化割り込みのステータス |
9 | RESERVED | R | 0x0 | 予約 |
8 | not_one_hot_int | R | 0x0 | 非ワン・ホット割り込みのステータス |
7 | 低電圧割り込み有効化 | R/W | 0x0 | 低電圧割り込みの有効化 |
6 | 過電圧割り込み有効化 | R/W | 0x0 | 過電圧割り込みの有効化 |
5-4 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
3 | 過熱割り込み有効化 | R/W | 0x0 | 過熱割り込みの有効化 |
2 | スリープ・モード変化割り込み有効化 | R/W | 0x0 | スリープ・モード変化割り込みの有効化 |
1-0 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
表 8-164 に、Loopback_Control_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15-11 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
10 | PRBS チェッカ同期喪失 | R/W0C | 0x0 | PRBS チェッカ同期喪失の表示: 0x0 = PRBS チェッカは同期を失っていない 0x1 = PRBS チェッカは同期を失った |
9 | RESERVED | R | 0x0 | 予約 |
8 | コア電力モード | R | 0x0 | 1b = コアは通常電力モード 0b = コアはパワーダウンまたはスリープ・モード 0x0 = コアはパワーダウンまたはスリープ・モード 0x1 = コアは通常電力モード |
7 | PCS デジタル・ループバック有効化 | R/W | 0x0 | PCS デジタル・ループバック 0x0 = PCS デジタル・ループバックは無効 0x1 = PCS デジタル・ループバックは有効 |
6 | ループバックでのデータ送信有効化 | R/W | 0x0 | MII ループバック・データを MDI に送信します。このビットは、MII ループバック・モードでのみ使われます。 0x0 = MDI へのデータを抑制 0x1 = MDI にデータを送信 |
5-0 | ループバック選択 | R/W | 0x0 | ループバック・モードの選択 0x1 = PCS ループ 0x2 = RS ループ 0x4 = デジタル・ループ 0x8 = アナログ・ループ 0x10 = 逆ループ 0x20 = 外部逆ループ |
表 8-165 に、Interrupt_Status__3 を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | ACK 受信割り込み | R | 0x0 | ACK 受信割り込みのステータス (OAM) |
14 | TX 有効 CLR 割り込み | R | 0x0 | mr_tx_valid クリア割り込みのステータス (OAM) |
13-12 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
11 | POR 完了割り込み | R | 0x0 | POR 完了割り込みのステータス |
10 | フレームなし割り込み | R | 0x0 | フレームなし検出割り込みのステータス |
9 | ウェーク要求割り込み | R | 0x0 | ウェーク要求割り込みのステータス |
8 | LPS 割り込み | R | 0x0 | LPS 割り込みのステータス |
7 | ACK 受信割り込み有効化 | R/W | 0x0 | ACK 受信割り込みの有効化 (OAM) |
6 | TX 有効 CLR 割り込み有効化 | R/W | 0x0 | Mr_tx_valid クリア割り込みの有効化 (OAM) |
5-4 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
3 | POR 完了割り込み有効化 | R/W | 0x1 | POR 完了割り込みの有効化 |
2 | フレームなし割り込み有効化 | R/W | 0x0 | フレームなし検出割り込みの有効化 |
1 | ウェーク要求割り込み有効化 | R/W | 0x0 | ウェーク要求割り込みの有効化 |
0 | LPS 割り込み有効化 | R/W | 0x0 | LPS 割り込みの有効化 |
表 8-166 に、TDR_Control_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | TDR 開始 | R/WMC | 0x0 | TDR を手動で開始 0x0 = TDR なし 0x1 = TDR 開始 |
14 | TDR 自動実行有効化 | R/W | 0x0 | リンク・ダウン時の TDR 自動実行を有効化 0x0 = TDR は手動で開始 0x1 = TDR はリンク・ダウン時に自動的に開始 |
13-2 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
1 | TDR 完了 | R | 0x0 | TDR 完了: 0x0 = ケーブル診断は未完了 0x1 = ケーブル測定プロセスが完了したことを示す |
0 | TDR テスト失敗 | R | 0x0 | TDR テストの失敗: 0x0 = TDR は障害を起こしていない 0x1 = TDR ケーブル測定プロセスが失敗した |
表 8-167 に、PHY_Reset_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | ハードウェア・リセット | R/WMC | 0x0 | ハードウェア・リセット: 0x0 = 通常動作 0x1 = PHY をリセット。このビットは自動的にクリアされ、RESET_N ピンと同じ効果を持っています。 |
14 | ソフトウェア・リスタート | R/WMC | 0x0 | ソフトウェア・リスタート: 0x0 = 通常動作 0x1 = PHY を再起動。このビットは自動的にクリアされ、電流制御レジスタ値を除くすべての PHY 回路をリセットします。 |
13-0 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み |
表 8-168 に、Receiver_Status_ を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15-13 | RESERVED | R | 0x0 |
予約済み |
12 | リンク・ステータス | R | 0x0 |
リンク・ステータス (ラッチなし): 0x0 = リンクなし 0x1 = 有効なリンクが確立済み |
11-3 | RESERVED | R | 0x0 |
予約済み |
2 | デスクランブラ・ロック | R | 0x0 |
デスクランブラ・ロックのステータス: 0x0 = デスクランブラはロックされていない 0x1 = デスクランブラは受信シンボルにロックされている |
1 | ローカル・レシーバ・ステータス | R | 0x0 |
ローカル・レシーバのステータス: 0x0 = ローカル PHY が無効なリンクを受信した 0x1 = ローカル PHY が有効なリンクを受信した |
0 | リモート・レシーバ・ステータス | R | 0x0 |
リモート・レシーバのステータス: 0x0 = リモート PHY が無効なリンクを受信した 0x1 = リモート PHY が有効なリンクを受信した |