JAJSLO8C December 2020 – November 2022 DP83TG720R-Q1
PRODUCTION DATA
通常モードには、自律動作と管理動作のどちらからでも入ることができます。自律動作にある場合、電源を投入すると、PHY は自動的に有効なリンク・パートナーとのリンクを確立しようと試みます。
管理動作では、本デバイスがスタンバイを終了するのに SMI アクセスが必要です。SMI によって発行されたコマンドにより、本デバイスはスタンバイを終了し、PCS ブロックと PMA ブロックの両方を有効化できます。通常モードでは、すべてのデバイス機能が利用できます。
レジスタ 0x18B のビット [6] をセットすることで、SMI アクセスにより自律動作を有効化できます。