JAJSLO8C December 2020 – November 2022 DP83TG720R-Q1
PRODUCTION DATA
テスト・モード 4 は、トランスミッタの歪みをテストします。テスト・モード 4 では、DP83TG720R-Q1 はEquation1 によって生成された一連のシンボルを送信します。
ビット・シーケンス (x0n、x1n) は、以下の式に従ってスクランブラの組み合わせから生成されます。 :
表 8-6 に、3 ビット・ニブルのストリームの例を示します。
x2n | x1n | x0n | T1n | T0n |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
0 | 1 | 1 | -1 | +1 |
1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
1 | 0 | 1 | +1 | -1 |
1 | 1 | 0 | +1 | +1 |
1 | 1 | 1 | 0 | +1 |