JAJSLO8C December 2020 – November 2022 DP83TG720R-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG720R-Q1 は、最大 3 つの構成可能な発光ダイオード (LED) ピン (LED_0、LED_1、LED_2 (CLKOUT)) をサポートしています。各種動作モードのために複数の機能を LED に多重化できます。LED の動作は、レジスタ 0x0450 および 0x0451 を使って選択されます。
LED 出力ピンはストラップ・ピンとしても使用されるため、ストラップに必要な外付け部品と、競合を避けるための LED の使い方とを考慮する必要があります。特に、LED 出力を使って LED を直接駆動する場合、各出力ドライバのアクティブ状態は、電源投入時またはハードウェア・リセット時に、対応する入力によってサンプリングされたロジック・レベルで決まります。
図 8-17 に、LED を DP83TG720R-Q1 に直接接続する 2 つの適切な方法を示します。