JAJSLO8C December 2020 – November 2022 DP83TG720R-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDDIO | IO 電源電圧、1.8V 動作 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
IO 電源電圧、2.5V 動作 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | ||
IO 電源電圧、3.3V 動作 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | ||
VDDA3P3 | コア電源電圧、3.3V | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
VDD1P0 | コア電源電圧、1.0V | 0.95 | 1 | 1.1 | V |
VSLEEP | スリーブ電源電圧、3.3V | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |