JAJSKY8K February 2019 – April 2024 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | BUFFER TYPE | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
GPIO2 | tw(GPIO_OUT) | Pulse width, GPIOn_x | LVCMOS | 0.975P(1) - 3.6 | ns | |
I2C OD FS | 160 | ns |
For more information, see General-Purpose Interface (GPIO) section in Peripherals chapter in the device TRM.