JAJSEC0E January 2018 – March 2021 DRV10974
PRODUCTION DATA
DRV10974 は、パワー MOSFET を内蔵する 3 相センサレス・モータ・ドライバであり、最大 1A (rms) の連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、低コスト、低ノイズ、さらに外付け部品の削減が求められるアプリケーション向けに設計されています。
DRV10974 は、独自のセンサレス制御方式を採用して、信頼性の高い整流機能を提供します。180° 正弦波整流により、120° (矩形波) 整流で一般に発生する純音響を大幅に低減できます。DRV10974 のスピンアップは、低消費電力の外付け抵抗 1 つで設定可能です。電流制限も低消費電力の外付け抵抗により設定できます。
DRV10974 デバイスを使うと、PWM 入力を印加し、駆動電圧の大きさを制御することで、またはアナログ電圧で PWM ピンを駆動し、速度帰還として FG ピンを監視することで、モータ速度を簡単に制御できます。
DRV10974 には効率を上げる多くの機能が搭載されています。抵抗により進角の設定が可能なため、位相電流と位相 BEMF を調整してドライバ効率を最適化できます。また、低 rDS(on) MOSFET の採用により、モータ駆動中も消費電力を抑えることができます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV10974 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
WQFN (16) | 4.00mm × 4.00mm |