DATA SHEET
DRV10975 12V、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲: 6.5~18V
- 合計ドライバH + L rDS(on): 250mΩ
- 駆動電流: 連続巻線電流1.5A (ピーク2A)
- センサレスの独自の逆起電力(BEMF)制御方式
- 連続正弦180°整流
- 外部検出抵抗不要
- 柔軟性のため、ユーザーが外付けの検出抵抗を追加し、モータに供給される電力を監視可能
- 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
- I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
- 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
- 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
- EEPROMによりスピンアップ・プロファイルをカスタマイズ可能
- DIRピンによる正転/逆転制御
- 内蔵の降圧レギュレータにより、内部および外部の回路に5Vまたは3.3Vの電圧を効率的に供給
- スタンバイ・バージョンでの消費電流4.5mA (DRV10975)
- スリープ・バージョンでの消費電流80μA (DRV10975Z)
- 過電流保護
- ロック検出
- 電圧サージ保護
- UVLO保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 熱特性の強化された24ピンのHTSSOP