DRV10982-Q1 デバイスは 3 相のセンサレス・モータ・ドライバで、パワー MOSFET が内蔵されており、最大 2A までの連続駆動電流を供給できます。このデバイスはコストが重要で、低ノイズで、外付け部品数の少ないファンやポンプ用途向けに特化して設計されています。
DRV10982-Q1 デバイスは、最低 4.5V までレジスタ設定を保持し、最低 6.2V の電源電圧でモータへ電流を供給します。電源電圧が 28V を超える場合、デバイスはモータの駆動を停止し、DRV10982-Q1 の回路を保護します。この機能は、最高 45V までの負荷ダンプ状況に対応できます。
テキサス・インスツルメンツは、最適な性能が得られるように本デバイスを素早く設定および調整するための『DRV10983-Q1 チューニング・ガイド』を提供しています。
デバイスの選択肢:
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV10982-Q1 | HTSSOP (24) | 7.80mm × 6.40mm |
Changes from Revision * (April 2020) to Revision A (October 2021)