JAJSPO7C March 2015 – January 2023 DRV2700
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use the parameters listed in #GUID-E38FB51B-C90A-4E85-AA30-EAA2CC174EE1/SLOS8611026 as the input parameters.
DESIGN PARAMETER | EXAMPLE VALUE | CONSTRAINT |
---|---|---|
Input voltage | 5 V | Power source |
Output voltage | ±60 V | Piezo load |
Maximum output frequency | 2 kHz | Application |