JAJSKV4 January   2021  – September 2023 DRV3233-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Revision History
  6. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 5.1 Package Option Addendum
    2. 5.2 Tape and Reel Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

DRV3233 は、12V および 24V の車載用 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート・ゲート・ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。DRV3233 は、内蔵ブートストラップ・ダイオードと GVDD チャージ・ポンプを使用して、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート・ゲート・ドライブのアーキテクチャは、0.7mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク・ゲート駆動電流をサポートします。DRV3233 は、4.5~60V の広い入力範囲を持つ単一電源で動作できます。トリクル・チャージ・ポンプにより、ゲート・ドライバは 100% の PWM デューティ・サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ・ゲート駆動電圧を供給します。

DRV3233 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV3233 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ・サイズ(2) 本体サイズ (公称)
DRV3233-Q1 HTQFP (48) 9mm × 9mm 7mm × 7mm
QFN (48)(3) 7mm × 7mm 7mm × 7mm
QFN (40)(3) 7mm × 5mm 7mm × 5mm
QFN (32)(3) 6mm × 4mm 6mm × 4mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
製品プレビューのみ。詳細はテキサス・インスツルメンツまでお問い合わせください。
GUID-20230804-SS0I-QTF7-N39D-HKBNTP0S1BQH-low.svg 概略回路図