DRV3245E-Q1 デバイスは、3 相モータ・ドライブ・アプリケーション用の FET ゲート・ドライバ IC です。このデバイスは車載高温アプリケーション用であり、ISO 26262 の機能安全性アプリケーションの該当する要件に従って設計されています。このデバイスには3つのハーフ・ブリッジ・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドのNチャネルMOSFETを駆動でき、同時にFETの洗練された保護および監視機能を持っています。チャージ・ポンプ・ドライバにより100%のデューティ・サイクルが可能になり、コールド・クランク動作時に低いバッテリ電圧をサポートします。電流センス・アンプの統合、位相コンパレータの内蔵、SPI ベースの構成により、ほとんどの外付け受動部品が不要になるため、部品表 (BOM) とプリント基板 (PCB) 面積を削減できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DRV3245E-Q1 | HTQFP(48) | 7.00mm×7.00mm |