このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DRV5013 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール効果センサです。
磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。30mA の電流シンク能力を持つオープン ドレイン出力段を備えています。本デバイスは 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な産業用アプリケーションに適しています。
電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV5013 | SOT-23 (3) | 2.92 mm × 1.30 mm |
TO-92 (3) | 4.00 mm × 3.15 mm |