JAJSC00M March 2014 – June 2024 DRV5013
PRODUCTION DATA
DRV5013 デバイスは、2.5V~38V の入力電源電圧 (VM) 範囲で動作するように設計されています。VCC 定格の 0.01µF 以上のセラミック・コンデンサを DRV5013 デバイスのできるだけ近くに配置する必要があります。電源によって生成される大きな高周波リップルおよびノイズ成分を減衰させるには、大きな値のバイパス・コンデンサが必要とされる場合があります。テキサス・インスツルメンツは、電源電圧の変動を 50mVPP 未満に制限することを推奨します。