JAJSC00M March 2014 – June 2024 DRV5013
PRODUCTION DATA
図 6-8 に、DRV5013 のオープン ドレイン NMOS 出力構造を示します。この出力の最大シンク電流定格は 30mA です。正常に動作させるため、式 1 を使ってプルアップ抵抗 (R1) の値を計算します。
R1 のサイズは、OUT の立ち上がり時間と、OUT が Low にプルされている際の電流との間のトレードオフです。一般に、電流は小さいほど良いですが、遷移時間を短くし、帯域幅を広げるには、スイッチングを速くするために抵抗を小さくする必要があります。
また、出力ドライバが OUT ピンをほぼ GND までプルできるように、R1 の値を 500Ω よりも大きくします。
Vref は VCC に限定されません。このピンの許容電圧範囲は、絶対最大定格 で規定されています。
システムの帯域幅仕様に基づいて C2 の値を選択します (式 2 を参照)。
ほとんどのアプリケーションでは、この C2 フィルタリング コンデンサは不要です。