JAJSC00M March   2014  – June 2024 DRV5013

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 磁気特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 磁界方向の定義
      2. 6.3.2 デバイスの出力
      3. 6.3.3 パワーオン時間
      4. 6.3.4 出力段
      5. 6.3.5 保護回路
        1. 6.3.5.1 過電流保護 (OCP)
        2. 6.3.5.2 負荷ダンプ保護機能
        3. 6.3.5.3 電源逆接続保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 代表的な回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 構成例
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 代替の 2 線式アプリケーション
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
      2. 8.1.2 デバイスのマーキング
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

DRV5013 デバイスは、磁気センシング用途向けのデジタル ラッチ出力付きチョッパ安定化ホール センサです。DRV5013 デバイスは、2.5V~38V の電源電圧で動作でき、-22V の継続的なバッテリ逆接続状態に耐えられます。-22V~2.4V が VCC ピンに (GND を基準として) 印加されている場合、DRV5013 デバイスは動作しません。また、本デバイスは過渡的に最大 40V の電源電圧に耐えることができます。

磁界の極性は次のように定義されます。 パッケージのマークされた側の近くに S 極があると、センサに正の磁束密度を誘導し、パッケージのマークされた側の近くに N 極があると、センサに負の磁束密度を誘導します。

出力の状態は、パッケージに対して垂直な磁束密度によって決まります。正の磁束密度が動作点スレッショルド BOP より大きい場合、AD、AG、BC、FA デバイス バージョンでは出力が LOW にプルされます (反転 ND デバイス バージョンでは HIGH に解放されます)。負の磁束密度が解放点スレッショルド BRP より小さい場合、AD、AG、BC、FA デバイス バージョンでは出力が HIGH に解放されます (反転 ND デバイス バージョンでは LOW にプルされます)。動作点と解放点の間にヒステリシスが組み込まれているため、磁気ノイズが誤って出力を変化させることはありません。

OUT ピンには外付けプルアップ抵抗が必要です。OUT ピンは VCC またはその他の電源電圧にプルアップできます。そのため、コントローラ回路と簡単に接続できます。