JAJSC00M March 2014 – June 2024 DRV5013
PRODUCTION DATA
DRV5013 デバイスは、過電流および電源逆接続条件から完全に保護されています。表 6-1 に、保護回路のまとめを示します。
フォルト | 条件 | デバイス | 説明 | 復帰 |
---|---|---|---|---|
FET 過負荷 (OCP) | ISINK ≧ IOCP | 動作 | 出力電流は IOCP にクランプされます。 | IO < IOCP |
負荷ダンプ | 38V < VCC < 40V | 動作 | デバイスは過渡的に動作します。 | VCC ≦ 38V |
電源逆接続 | -22V < VCC < 0V | ディスエーブル | デバイスはこの条件に耐えます。 | VCC ≧ 2.5V |