JAJSC00M March 2014 – June 2024 DRV5013
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | VCC | -22 (2) | 40 | V |
電圧ランプ レート (VCC)、VCC < 5V | 制限なし | V/μs | ||
電圧ランプ レート (VCC)、VCC > 5V | 0 | 2 | ||
出力ピン電圧 | -0.5 | 40 | V | |
電源逆接続時の出力ピンの逆電流 | 0 | 100 | mA | |
磁束密度、BMAX | 制限なし | |||
動作時の接合部温度、TJ | Q、図 8-1 を参照 | -40 | 150 | ℃ |
E、図 8-1 を参照 | -40 | 175 | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |