JAJSC00M March 2014 – June 2024 DRV5013
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VCC) | ||||||
VCC | VCC 動作電圧 | 2.5 | 38 | V | ||
ICC | 動作電源電流 | ND バージョン VCC = 2.5V~38V、TA = 25°C |
1.5 | mA | ||
ND バージョン VCC = 2.5V~38V、TA = TA, MAX(1) |
1.5 | 3.2 | ||||
AD、AG、BC、FA バージョン VCC = 2.5V~38V、TA = 25°C |
2.7 | |||||
AD、AG、BC、FA バージョン VCC = 2.5V~38V、TA = TA, MAX(1) |
3 | 3.5 | ||||
ton | パワーオン時間 | AD、AG、BC、ND バージョン | 35 | 50 | μs | |
FA バージョン | 35 | 70 | ||||
オープン ドレイン出力 (OUT) | ||||||
rDS(on) | FET のオン抵抗 | VCC = 3.3V、IO = 10mA、TA = 25℃ | 22 | Ω | ||
VCC = 3.3V、IO = 10mA、TA = TA,MAX (1) | 36 | 50 | ||||
Ilkg(off) | オフ状態のリーク電流 | 出力 Hi-Z | 1 | µA | ||
保護回路 | ||||||
VCCR | 電源逆接続電圧 | -22 | V | |||
IOCP | 過電流保護レベル | OUT を VCC に短絡 | 15 | 30 | 45 | mA |